- Artikel-Nr.:
- VX 8001218
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden. 
- Material
- Stahlblech 
- Oberfläche
- Verzinkt 
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial 
- Hinweis
- Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. 
- Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte 
- Abmessung
- Breite: 490 mm
 Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
 VX IT
 VX SE
 Standpult CX
 Pultunterteil CX
 Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück 
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Bruttogewicht
- 1,66 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910 
- EAN
- 4028177948730 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeschreibung
- 
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 600x237,5 mm