- Artikel-Nr.:
- TS 8100235
- Nutzen
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
- Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 46,8 kg
- Bruttogewicht
- 48 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233720
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HT: 2000x1000 mm, Stahlblech