Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
- Artikel-Nr.:
- VX 8100731
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
- Nutzen
- Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- In VX auf der inneren Montagebene am Schrankprofil VX
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- An baugleichen System-Chassis untereinander
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
Breite/Tiefe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,08 kg
- Bruttogewicht
- 1,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,09
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924475
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX System-Chassis 23 x 89 mm, für B/T: 500 mm, Edelstahl, 1.4301