- Artikel-Nr.:
- VX 8100745
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene. Montage bündig zum Schrankrahmen. Dank zusätzlicher Montagehalterungen auch bei bereits eingebauter Montageplatte einsetzbar und vorbereitet für das individuelle Ablängen.
- Nutzen
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Montage-Chassis
4 Montagehalterungen
Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- In VX auf der inneren Montagebene am Schrankprofil VX
- In VX SE am vertikalen Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Zwischen zwei Chassis untereinander auf innerer Montageebene
- Als Einbausatz für Geräteboden
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
Breite/Tiefe: 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Bruttogewicht
- 2,82 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX Montage-Chassis 23 x 64mm, für BT: 1200 mm