Nivellierfüße für VX, TS, VX SE, in Edelstahl

Artikel-Nr.: VX 8100.780

Zur direkten Montage am Rahmeneckstück des Schrankprofils. Ebenfalls geeignet für die Montage am Sockel-System VX. Bei Montage am Sockel-System VX wird der Sockel-Adapter benötigt.

Artikel-Nr.:
VX 8100.780
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Hinweis
Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
3.000 N
Abmessung
Gewinde: M12
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
PC
Sockel-System VX
Nivellierbereich
30 ‐ 110 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
0,862 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Nivellierfuss, Edelstahl, mit Gewinde M12
Dokumentationen
Einlegezettel