Seitenteile für Schutzdach VX

Artikel-Nr.: VX 8106460

Die Seitenteile verschließen die äußeren Öffnungen des Dachs.

Artikel-Nr.:
VX 8106460
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Schutzdach für VX
Hinweis
Zum seitlichen Verschluss eines Aufsatzmoduls oder einer angereihten Kombination.
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: VX
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,813 kg
Zolltarifnummer
94039910
Produktbeschreibung
Seitenteile für VX Schutzdach für T: 600 mm
Datenblätter
Technik im Detail