EMV-Seitenwände für VX

Artikel-Nr.: VX 8108760

Automatischer Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie hoher EMV-Schutz über spezielle EMV-Dichtung.

Artikel-Nr.:
VX 8108760
Produktbeschreibung
Automatischer Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie hoher EMV-Schutz über spezielle EMV-Dichtung.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
mit Zink-Magnesium-Beschichtung
Außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
37,8 kg
Bruttogewicht
38,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Produktbeschreibung
VX EMV-Seitenwand, für HT: 2000x800 mm
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel