Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nr.: TS 8170.235

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nr.:
TS 8170.235
Nutzen
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
16,6 kg
Bruttogewicht
17,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177244283
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HT: 1200x600 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Zum seitlichen Abschluß des TS können die Seitenwände
einfach durch die Aufhängehilfe am Rahmen positioniert
werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen
für einen automatischen Potentialausgleich und einen
höheren EMV-Schutz. Diese können wahlweise von der
Schrankinnen- und außenseite montiert werden. Bei
Verwendung der TS-Seitenwandscharniere ist ein
Öffnungswinkel von 180° möglich.
Material: 1,5 mm Stahlblech
Bestückbare Fläche: Außenabmessung 100mm
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
RAL 7035 Struktur
für Schrankmaße: H: 1200 mm T: 600 mm