Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech. Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944 Korrosionsschutzklasse C4-H.
- Artikel-Nr.:
- VX 8186550
- Ausführung
- Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944
Korrosionsschutzklasse C4-H - Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX C4-H
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 600 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 25,8 kg
- Bruttogewicht
- 26,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177993662
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1800x600 mm, Stahlblech, C4-H