Anreih-Systeme TS 8

Artikel-Nr.: TS 8208500

Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 8108235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nr.: 8609080

Trennwand für TS

Artikel-Nr.: 4612000

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikel-Nr.: 4196000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4947000

C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 8802125

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Artikel-Nr.: 8800120

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE

Artikel-Nr.: 4583500

Türarretierung für Fluchtwege

Artikel-Nr.: 4538000

Auflaufrolle für TS, VX SE, PC

Artikel-Nr.: 8660007

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660025

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660034

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660044

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.:
TS 8208500
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Bodenbleche
Montageplatte
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK09
Anzahl Türen
2
2 Montagestege in Schranktiefe
Ja
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
197 kg
Bruttogewicht
203 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177250895
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 1200x2000x800 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig

Gehäuse:
symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,
bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der
Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für
platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten
anreihbar. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach
geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.
Türen:
2mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Schloßtür rechts mit
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Nebentür zusätzlich mit Schwenkhebel
oben und unten verriegelt. Scharniere unverlierbare
Scharnierstifte, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Rastern
von 25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.
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
Abmessungen (B x H x T): 1200x2000x800 mm