Anreih-Systeme TS 8

Artikel-Nr.: TS 8245500

Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 4612000

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikel-Nr.: 4196000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4947000

C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 8802125

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Artikel-Nr.: 8800120

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE

Artikel-Nr.: 4583500

Türarretierung für Fluchtwege

Artikel-Nr.: 4538000

Auflaufrolle für TS, VX SE, PC

Artikel-Nr.: 8660007

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660025

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660032

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660042

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.:
TS 8245500
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Bodenbleche
Montageplatte
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.400 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.099 mm x 1.296 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK09
Anzahl Türen
2
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
130,96 kg
Bruttogewicht
143,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177250918
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 1200x1400x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster
von 25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung
von Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.
Schutzart: IP 55
Material:
1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech
verzinkt.
Oberflächenausführung:
Elektrophorese-Tauchgrundierung
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 1200x1400x500 mm