Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.
Anreih-Systeme TS 8
Artikel-Nr.: TS 8285500
Dieser Artikel ist abgekündigt!
Der Artikel wird ersetzt durch:
Hier geht's zum Nachfolgeartikel
- Artikel-Nr.:
- TS 8285500
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Bodenbleche
Montageplatte
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm - Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-Code
- IK09
- Anzahl Türen
- 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 164,635 kg
- Bruttogewicht
- 173,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177250932
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- TS Anreihschrank-System, BHT: 1200x1800x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre
- Schutzleiterbroschüre
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- White Paper
Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig
Gehäuse:
symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,
bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der
Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für
platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten
anreihbar. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach
geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.
Türen:
2mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Schloßtür rechts mit
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Nebentür zusätzlich mit Schwenkhebel
oben und unten verriegelt. Scharniere unverlierbare
Scharnierstifte, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von
25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.
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
Abmessungen (B x H x T): 1200x1800x500 mm
Gehäuse:
symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,
bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der
Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für
platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten
anreihbar. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach
geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.
Türen:
2mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Schloßtür rechts mit
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Nebentür zusätzlich mit Schwenkhebel
oben und unten verriegelt. Scharniere unverlierbare
Scharnierstifte, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von
25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.
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
Abmessungen (B x H x T): 1200x1800x500 mm