Anreih-Systeme TS 8

Artikel-Nr.: TS 8405510

Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 8105235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nr.: 4612000

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikel-Nr.: 4193000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4538000

Auflaufrolle für TS, VX SE, PC

Artikel-Nr.: 8660001

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660021

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660032

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660042

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.:
TS 8405510
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 in Verbindung mit Seitenwänden und Bodenblechen
Schutzart NEMA
NEMA 12 in Verbindung mit Seitenwänden und Bodenblechen
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK09
Anzahl Türen
1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
48,8 kg
Bruttogewicht
52 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177357266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 400x2000x500 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig
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
montiert.
Tür:
mit geschäumter Dichtung, Stangenverschluss vierfach
verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,
Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel
130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°,
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar Alle
verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
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
1,5 mm Stahlblech.
Oberflächenausführung:
Elektrophorese-Tauchgrundierung
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 400x2000x500 mm