Anreih-Systeme TS 8 aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 55.
Anreih-Systeme TS 8 Edelstahl
Artikel-Nr.: TS 8450600
Dieser Artikel ist abgekündigt!
Der Artikel wird ersetzt durch:
Hier geht's zum Nachfolgeartikel
- Artikel-Nr.:
- TS 8450600
- Material
- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür, Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt - Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Bodenbleche
Rückwand
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert - 2 Montagestege in Schranktiefe
- Ja
- Anzahl Türen
- 1
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-Code
- IK09
- Hinweis
- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 121,1 kg
- Bruttogewicht
- 128,9 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177300798
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre
- Schutzleiterbroschüre
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- White Paper
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig Edelstahl
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
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
Schutzart: IP 55 nach EN 60529, NEMA 12 wird erfüllt
Material:
Schrankgerüst, Dach, Rückwand und Bodenbleche:
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür(en): Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche:
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür(en), Dach und Rückwand: außen Strichschliff Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x600 mm
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
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
Schutzart: IP 55 nach EN 60529, NEMA 12 wird erfüllt
Material:
Schrankgerüst, Dach, Rückwand und Bodenbleche:
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür(en): Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche:
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür(en), Dach und Rückwand: außen Strichschliff Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x600 mm