Anreih-Systeme TS 8 aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, NEMA 4X wird erfüllt.
Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4X
Artikel-Nr.: TS 8450680
Dieser Artikel ist abgekündigt!
Der Artikel wird ersetzt durch:
Hier geht's zum Nachfolgeartikel
- Artikel-Nr.:
- TS 8450680
- Material
- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür, Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt - Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dach
Boden, geschlossen
Rückwand
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Zubehörkit für Seitenwände zum Aufrüsten auf IP 66
2 Montagestege in Schranktiefe montiert - Anzahl Türen
- 1
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- IK-Code
- IK09
- Hinweis
- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 121,1 kg
- Bruttogewicht
- 128,9 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, mit Montagteplatte, Stahlblech, eintürig an Frontseite
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre
- Einlegezettel
- Schutzleiterbroschüre
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- White Paper