Anreih-Systeme TS 8 Edelstahl

Artikel-Nr.: TS 8457600

Anreih-Systeme TS 8 aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 55.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 8609850

Trennwand für TS

Artikel-Nr.: 8609100

Trennwand für Modulplatten für TS

Artikel-Nr.: 8620071

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Artikel-Nr.: 8620050

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 4191000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4116000

Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Artikel-Nr.: 4612000

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikel-Nr.: 8701600

Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm Edelstahl für TS, VX SE

Artikel-Nr.: 8701050

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm Edelstahl für Sockel-Elemente vorne und hinten

Artikel-Nr.:
TS 8457600
Material
Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür, Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Bodenbleche
Rückwand
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Anzahl Türen
1
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-Code
IK09
Hinweis
Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
87,02 kg
Bruttogewicht
91,6 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 600x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig Edelstahl
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
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
Schutzart: IP 55 nach EN 60529, NEMA 12 wird erfüllt

Material:
Schrankgerüst, Dach, Rückwand und Bodenbleche:
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür(en): Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm

Oberfläche:
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür(en), Dach und Rückwand: außen Strichschliff Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Abmessungen (B x H x T): 600x1800x500 mm