- Artikel-Nr.:
- TS 8600465
- Produktbeschreibung
- Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 1 Rahmen
2 Blenden vorne/hinten
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 400 mm
Tiefe: = 600 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8,431 kg
- Bruttogewicht
- 8,875 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- EAN
- 4028177487239
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 400x600 mm