Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch eine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.
- Artikel-Nr.:
- VX 8604455
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: 600 mm
Tiefe: 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,5 kg
- Bruttogewicht
- 7 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- Produktbeschreibung
- VX Schutzdach, für BT: 600x400 mm, Edelstahl
- Dokumentationen
- Anleitung