Schutzdach für VX

Artikel-Nr.: VX 8608455

Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch eine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

Artikel-Nr.:
VX 8608455
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: 600 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,2 kg
Bruttogewicht
10,7 kg
Zolltarifnummer
94039910
Produktbeschreibung
VX Schutzdach, für BT: 600x800 mm, Edelstahl
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail