Mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Steckverbindern. Modulplatten können neben der Montage an Trennwänden auch am 25 mm-Lochraster des Schranks und an Schienen des VX/TS Systems befestigt werden.
- Artikel-Nr.:
- SZ 8609140
- Ausführung
- für 24-polige Steckverbinder
- Produktbeschreibung
- Mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Steckverbindern. Modulplatten können an Trennwänden für Modulplatten befestigt werden.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Anzahl Ausbrüche
- 4
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Bruttogewicht
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- TS Modulplatte, für 24-polige Steckverbinder
- Dokumentationen
- Einlegezettel