- Artikel-Nr.:
- VX 8609.205
- Produktbeschreibung
- Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.
- Nutzen
- Die Trennwand kann auch hinten montiert werden. Somit können z. B. Frequenzumrichter zur Wärmeableitung mit den Kühlkörpern nach außen in eine Trennwand eingebaut und über eine Abdeckhaube geschützt/verblendet werden.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene
- Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau
- Montagehinweis
- Zur Anreihung in Kombination mit einer Trennwand wird die Anreihlasche innen 8617500 oder der Anreihverbinder außen 8617502 benötigt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11,953 kg
- Bruttogewicht
- 13,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817791
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeschreibung
-
VX Trennwand, für HT: 2000x600 mm