Abdeckhaube mit Tür für VX

Artikel-Nr.: VX 8609.230

Abdeckhaube mit Tür, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten

Artikel-Nr.:
VX 8609.230
Nutzen
Zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten
Wahlweise Kabeleinführung von oben oder unten
Material
Abdeckhaube: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Abdeckhaube
Tür mit Stangenverschluss und Doppelbart-Verschluss-Einsatz
2 Abdeckplatten für oben und unten
Abmessung
Breite: 202,7 mm
Höhe: 1.998 mm
Tiefe: 599 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Schutzart NEMA
NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
48,5 kg
Bruttogewicht
50,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177921689
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
VX Abdeckhaube mit Tür, für HT: 2000x600 mm
Dokumentationen
Anleitung