Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.
- Artikel-Nr.:
- TS 8611070
- Ausführung
- für Profilhalbzylinder
- Produktbeschreibung
- Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Montagehinweis
- Für die Montage an Sichttür TS, VX SE, Tür unten PC, Designtür IW wird der Griffadapter benötigt
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-Schrank Tür
- IW
- TS 8 Edelstahl
- SE Edelstahl
- EL 3-teilig 18 - 21 HE
- Wandgehäuse AX, 3-teilig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,53 kg
- Bruttogewicht
- 0,58 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177211926
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder RAL 7035
- Dokumentationen
- Anleitung