- Artikel-Nr.:
- TS 8611200
- Lieferumfang
- mit 2 Schlüsseln
- Länge
- 26,2 mm
- Einbau in Griffsystem
- Komfortgriff VX für Verschluss-Einsätze
- Komfortgriff TS für Verschluss-Einsätze
- Mini-Komfortgriff für EL 3-teilig für Verschluss-Einsätze
- Mini-Komfortgriff AE für Verschluss-Einsätze
- Hinweis
- Ausschließlich vorbereitet für die entsprechenden Rittal Griffsysteme
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz
Schließung Nr. 12321, andere Schließung nicht möglich.
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Bruttogewicht
- 0,045 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
-
TS Verschluss-Einsatz für Griffsysteme, Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz