- Artikel-Nr.:
- TS 8611210
- Produktbeschreibung
- Die Sperre verhindert, dass sich die Verschlussstangen bei geöffneter Tür bewegen lassen.
- Einbaumöglichkeiten
- Passend für alle Verschlussstangen von TS Türen und Sichttüren mit Standard-Verschluss oder Komfortgriff
- Zur Montage am Bolzen der Stangenführung
- Hinweis
- CNOMO ist eine Vorschrift der französischen Automobilindustrie. Aus Sicherheitsgründen darf der Griff bei geöffneter Tür nicht geschlossen werden können
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,082 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177213135
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
TS Verschlussstangen-Sperre nach CNOMO