TS System-Chassis 17 x 73 mm

Artikel-Nr.: TS 8612.050

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.

Artikel-Nr.:
TS 8612.050
Ausführung
Für die innere Montageebene und zur Montage an Türen
Produktbeschreibung
Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Länge
490 mm
Passend für Türbreite
600 mm
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der inneren Montageebene, umlaufend höhenversetzt
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
In TP über Schiene für Innenausbau: in Breite, für innere Montageebene
Als Einbausatz für Geräteböden in TS, VX SE, einfach einhängen und sichern
Montagehinweis
Beim Einbau in TP wird die Schiene für Innenausbau benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
TP
PC
IW
Passend für Breite/Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2,008 kg
Bruttogewicht
2,199 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177212084
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS System-Chassis 17 x 73 mm, für innere Montageebene: für B/T: 500 mm, für Türbreite: 600 mm, L: 490 mm
Datenblätter
Technik im Detail