TS System-Chassis 17 x 73 mm

Artikel-Nr.: TS 8612060

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.

Artikel-Nr.:
TS 8612060
Ausführung
für die innere Montageebene
Produktbeschreibung
Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Länge
590 mm
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der inneren Montageebene, umlaufend höhenversetzt
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
In TP über Schiene für Innenausbau: in Breite, für innere Montageebene
Als Einbausatz für Geräteböden in TS, VX SE, einfach einhängen und sichern
Montagehinweis
Beim Einbau in TP wird die Schiene für Innenausbau benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
TP
PC
IW
Breite/Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2,448 kg
Bruttogewicht
2,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177212091
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS System-Chassis 17 x 73 mm, für innere Montageebene: für B/T: 600 mm, L: 590 mm
Datenblätter
Technik im Detail