Tragschiene 65 x 42 mm für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8612960

Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.

Artikel-Nr.:
TS 8612960
Produktbeschreibung
Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
In VX SE auf der inneren Montagebene am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
7,382 kg
Bruttogewicht
7,77 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Tragschiene 65 x 42 mm, für TS, SE, für B: 600 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Einlegezettel