- Artikel-Nr.:
- VX 8613161
- Produktbeschreibung
- Montage zwischen dem vorderen und hinteren Adapter-Profil 19" bzw. Adapter-Stück 19".
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Tiefe: = 600 mm
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 5,3 kg
- Bruttogewicht
- 6,3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Gleitschiene für VX Adapter-Profil, beidseitige Befestigung, für T: 600 mm