Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS Elektronikschrank-Rückseite

Artikel-Nr.: TS 8613300

Für beidseitigen Einbau von Baugruppenträgern und zur Befestigung von Gleitschienen.

Artikel-Nr.:
TS 8613300
Produktbeschreibung
Für beidseitigen Einbau von Baugruppenträgern und zur Befestigung der Gleitschienen TS 8613.150, TS 8613.160 und TS 8613.180. Die Montage erfolgt an der inneren Montageebene. Die äußere Montageebene bleibt, z. B. für die Kabelführung, auf in der Tiefe montierten TS System-Chassis nutzbar.
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
42 HE
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Hinweis
Ausführung ähnlich Adapter-Profile, 482,6 mm (19"), jedoch in Höhe asymmetrisch, passend zum TS Elektronikschrank.
Passend für
Gehäusetyp: TS
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,846 kg
Bruttogewicht
4,045 kg
Zolltarifnummer
76042990
EAN
4028177237247
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Adapter-Profile, 482,6 mm (19"), für TS Elektronikschrank-Rückseite, für H: 2000 mm