- Artikel-Nr.:
- TS 8613360
- Produktbeschreibung
- Für beidseitigen Einbau von Baugruppenträgern und zur Befestigung der Gleitschienen TS 8613.150, TS 8613.160 und TS 8613.180. Die Montage erfolgt an der inneren Montageebene. Die äußere Montageebene bleibt, z. B. für die Kabelführung, auf in der Tiefe montierten TS System-Chassis nutzbar.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 33 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Hinweis
- Ausführung ähnlich Adapter-Profile, 482,6 mm (19"), jedoch in Höhe asymmetrisch, passend zum TS Elektronikschrank.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: = 1.600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,05 kg
- Bruttogewicht
- 3,25 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
TS Adapter-Profile, 482,6 mm (19"), für TS Elektronikschrank-Rückseite, für H: 1600 mm