Teilmontageplatten für TS, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8614060

Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.

Artikel-Nr.:
TS 8614060
Produktbeschreibung
Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
Abmessung
Breite: 900 mm
Höhe: 500 mm
Passend für Gehäusetyp
TS
VX SE
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 600 mm
= 1.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,101 kg
Bruttogewicht
11 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177212275
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 900x500 mm
Dokumentationen
Anleitung