System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Artikel-Nr.: VX 8617000

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene.

Artikel-Nr.:
VX 8617000
Produktbeschreibung
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene.
Nutzen
Einfach von außen in die Systemlochung einhängen und verschrauben
Systemlochung an allen vier Seiten
Bei bereits angereihten Schränken kann die Montage der System-Chassis auch von der Schrankinnenseite erfolgen
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Auf äußerer Montageebene am Schrankprofil
Auf äußerer Montageebene zwischen zwei System-Chassis 23 x 64 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite/Tiefe: 300 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,88 kg
Bruttogewicht
1,152 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,29
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177829039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 18 x 64 mm, für äußere Montageebene, für B/T: 300 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre