Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617170
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
- Nutzen
- Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankhöhe 1400 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusehöhe 1400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusehöhe 1400 mm, in Verbindung mit der Bodenausbauschiene
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
AX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.400 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 5 kg
- Bruttogewicht
- 5,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,04
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 1400 mm