System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Artikel-Nr.: VX 8617210

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Artikel-Nr.:
VX 8617210
Produktbeschreibung
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
Nutzen
Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
Systemlochung an allen vier Seiten
Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankhöhe 2200 mm, auf der inneren Montageebene
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 2.200 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
8,824 kg
Bruttogewicht
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,46
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177829213
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 2200 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre