Montageplatten-Fixierung Typ B, für VX

Artikel-Nr.: VX 8617351

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte.

Artikel-Nr.:
VX 8617351
Produktbeschreibung
Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte.
Nutzen
Einfache Montage direkt am Schrankrahmen oder an System-Chassis 23 x 64 mm
Funktionsweise
Die Montageplatte kann wahlweise mit der Montageplatten-Fixierung fest verschraubt oder formschlüssig gesteckt werden
Je nach Einbausituation umgreift die Montageplatten-Fixierung Typ B die Montageplatte geringfügig
Hält die Vorderseite der Montageplatte für uneingeschränkte Nutzung vollkommen frei
Der Anbau ist je nach Situation von vorne oder hinten möglich
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, chromatiert
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
1,34 kg
Bruttogewicht
1,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177927018
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Montageplatten-Fixierung, Typ B, Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Dokumentationen
Einlegezettel