- Artikel-Nr.:
- VX 8617352
- Produktbeschreibung
- Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte.
- Nutzen
- Einfache Montage direkt am Schrankrahmen
- Funktionsweise
- Die Montageplatte kann mit der Montageplatten-Fixierung formschlüssig gesteckt und verspannt werden.
- Hält die Vorderseite der Montageplatte für uneingeschränkte Nutzung vollkommen frei
- Ist bei eingebauter Montageplatte und demontierter Rückwand von hinten montierbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, chromatiert
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Montageplatten-Fixierung, Typ C, Stahlblech, verzinkt, chromatiert