- Artikel-Nr.:
- VX 8617353
- Produktbeschreibung
- Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Der Arretierbolzen wird vor dem Positionieren der Montageplatte seitlich in der Montageplatte fixiert. Nach dem Positionieren der Montageplatte fluchtend mit dem Schrankrahmen kann der Haltewinkel auf dem Schrankprofil befestigt werden. Die Fläche der Montageplatte wird so nicht eingeschränkt und die Fixierung ist ohne Demontage der Rückwand montierbar.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Einbauposition Montageplatte = Fluchtend mit dem Schrankrahmen / Position +-0mm
- 2 Stück pro Schrank/Montageplatte, seitlich auf halber Höhe der Montageplatte
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Bruttogewicht
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Montageplatten-Fixierung,Typ A