Gleitschiene für Montageplatte VX

Artikel-Nr.: VX 8617401

Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte.

Artikel-Nr.:
VX 8617401
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte. Die Montage erfolgt in vorgezogener Einbauposition.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,8 kg
Bruttogewicht
3,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Gleitschiene, für Montageplatte, für B: 800 mm
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel