Kann individuell bei allen bestehenden Schrankabmessungen zur Anreihung genutzt werden. Die Dichtung ist positionssicher rundum auf die Profilkante aufsteckbar und kann jederzeit wieder einfach und ohne Rückstände entfernt werden. Eine Wiederverwendung ist problemlos möglich.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617507
- Produktbeschreibung
- Kann individuell bei allen bestehenden Schrankabmessungen zur Anreihung genutzt werden. Die Dichtung ist positionssicher rundum auf die Profilkante aufsteckbar und kann jederzeit wieder einfach und ohne Rückstände entfernt werden. Eine Wiederverwendung ist problemlos möglich.
- Material
- EPDM
- Lieferumfang
- 1 Rolle = 8 m
- Länge
- 8.000 mm
- Abmessung
- Länge: 8.000 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Bruttogewicht
- 0,56 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- VX Anreih-Dichtung