Teilmontageplatten für VX, VX SE, PC, IW

Artikel-Nr.: VX 8617620

Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen

Artikel-Nr.:
VX 8617620
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen
Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil
Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank
Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden
Hinweis
Für den Einbau in VX SE, PC, IW wird die Adapterschiene VX benötigt
Abmessung
Breite: 1.100 mm
Tiefe: 300 mm
Passend für Gehäusetyp
VX
VX SE
PC
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
Breite: = 400 mm
= 1.200 mm
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,36 kg
Bruttogewicht
8,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177919471
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
VX Teilmontageplatte, Abmessung: 1100x300 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Datenblätter
Technik im Detail