Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen
- Artikel-Nr.:
- VX 8617640
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen
- Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil
- Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank
- Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden
- Hinweis
- Für den Einbau in VX SE, PC, IW wird die Adapterschiene VX benötigt
- Abmessung
- Breite: 1.100 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX SE
- PC
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
Breite: = 600 mm
= 1.200 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12,8 kg
- Bruttogewicht
- 13,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919495
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- VX Teilmontageplatte, Abmessung: 1100x500 mm
- Erklärungen
- PCF-Deklaration