Die Teilmontageplatte lässt sich mit dem Teilmontageplatten-Halter um 20 mm zurückversetzt hinter dem Schrankrahmen montieren sowie von außen am Rahmen befestigen. Die Teilmontageplatte ist im Servicefall auch von innen entnehmbar.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617655
- Produktbeschreibung
- Die Teilmontageplatte lässt sich mit dem Teilmontageplatten-Halter um 20 mm zurückversetzt hinter dem Schrankrahmen montieren sowie von außen am Rahmen befestigen. Die Teilmontageplatte ist im Servicefall auch von innen entnehmbar.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, chromatiert
- Lieferumfang
- 4 Teilmontageplatten-Halter
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,209 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Teilmontageplatten-Halter für VX
- Dokumentationen
- Einlegezettel