Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilausbauplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617665
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilausbauplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
- Nutzen
- Für den individuellen Innenausbau sind in der Umkantung zusätzlich Systemlochungen vorhanden.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil
- Hinweis
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Abmessung
- Breite: 738 mm
Höhe: 598 mm - Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX SE
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
Breite/Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,16 kg
- Bruttogewicht
- 5,76 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177947153
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- VX Teilausbauplatte, Abmessung: 800x600 mm