Montageschiene 18 x 39 mm für VX, VX SE

Artikel-Nr.: VX 8617720

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Artikel-Nr.:
VX 8617720
Produktbeschreibung
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
Nutzen
Auch in Kombination mit anderen Chassis nutzbar
Rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Kabelschellen für eine optimale Kabelführung im Schrank
Einfach in die Systemlochung, auch bei Montageplatte in hinterster Position
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
In VX auf der inneren Montagebene am Schrankprofil VX
In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
Als Einbausatz für Geräteboden
Hinweis
Bei Schränken mit Montageplatte sind 2 Montageschienen bereits im Lieferumfang enthalten.
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
Breite/Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2,2 kg
Bruttogewicht
2,49 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921726
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX Montageschiene 18 x 39 mm, für B/T: 600 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Einlegezettel