Adapterschiene für VX Kompatibilität

Artikel-Nr.: SZ 8617751

Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden.

Artikel-Nr.:
SZ 8617751
Produktbeschreibung
Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden.
Lieferumfang
Adapterschiene
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen Schrankprofil des VX SE (über volle Höhe oder in Teilbereichen)
Am horizontalen Dachprofil des VX SE in der Breite
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
4,4 kg
Bruttogewicht
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,89
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, für H: 2000 mm, für VX SE
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Einlegezettel