- Artikel-Nr.:
- SZ 8617760
- Produktbeschreibung
- Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden.
- Lieferumfang
- Adapterschiene
Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 200 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen Schrankprofil des VX SE (über volle Höhe oder in Teilbereichen)
- Am horizontalen Dachprofil des VX SE in der Breite
- Passend für
- Gehäusetyp: VX SE
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, Länge: 200 mm, für VX SE