Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618040
- Produktbeschreibung
- Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Rahmen: RAL 7035
Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005 - Lieferumfang
- Sichttür
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
180°-Scharniere (4 Stück) - IK-Code
- IK08
- Hinweis
- Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile für Rahmen 8618.110 benötigt
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14,6 kg
- Bruttogewicht
- 15,4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920934
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- VX Sichttür, für BH: 600x2200 mm
- Dokumentationen
- Anleitung