Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618120
- Produktbeschreibung
- Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Türen inkl. Türrohrrahmen
130°-Scharniere
Verschlussteile - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 37,32 kg
- Bruttogewicht
- 38 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- VX Schloss- und Nebentür, für BH: 800x2000 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel