Komfortgriff VX für VX, VX IT

Artikel-Nr.: VX 8618240

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Artikel-Nr.:
VX 8618240
Ausführung
mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Nutzen
Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden
Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Lieferung ohne Schlüssel
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
Passend für Gehäusetyp
VX
VX IT
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,68 kg
Bruttogewicht
0,7 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177921771
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
VX Komfortgriff, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung